Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
ACE Series Explosionproof - Variable Frequency Drives
Bill of material
ACE101FJ10
PN
Part No.
ACE101FJ10
SERIES
Series
ACE10
NH
Nominal Horsepower (KW)
CO
Communication Options
OPC
Optional Potentiometer in Cover
CR
Current Rating
FJ10
ES
Enclosure Size
1
WT
Weight
352.000 LBS
LOD
Level of Detail
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen