Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
GHG 711 3 - junction box for Zone 1/21
Bill of material
GHG7113101R0002
IDNR
Ident number
LOD
Level of Details
NT
Description
junction box for Zone 1/21
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex [ia/ib] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db
T2
EC-Type Examination Certificate
BVS 16 ATEX E 007
T3
IECEx-Certificate
IECEx BVS 16.0007
T4
Permissible ambient temperature
-55 °C up to +55 °C
T5
Rated voltage
up to 690 V AC / DC
T6
Application
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
IP66
T11
No. cable glands/ thread
T12
Connecting terminals
-
T13
Enclosure material
Aluminium die-cast
T14
Weight
- kg
T15
Colour
T16
Product description
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen