Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Small-parts clamp with stepped profile - -
Bill of material
265700
BEST
Order No.
SSTELLE
Interface fitted
SWA 5 mm
SPANNB
Clamping width
mm
SPANNW
Span (W)
0–1,6 mm
T
Clamping depth (T)
2.1 mm
D
diameter
12 mm
L
Length
82 mm
BS
Description
Информация
Infotext
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели