EAH2805-000200
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/ah.prj},{NB=EAH2805-000200},{REF=EAH2805-000200},{DSC=Ejector pin AH 5,0 x 200 },{L=200},{L11=200},{D2=10.0},{K=3.0},{D1=5.0},{D11=5},{R=0.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 538
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Ejector pins - hardened - AH Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 250°C, Material WS (~1.2067)
Bill of material
EAH2805-000200
REF
Catalog Number
EAH2805-000200
EAH2805-000200
DSC
Description
Ejector pin AH 5,0 x 200
Ejector pin AH 5,0 x 200
L
L Length (+2/0)
200
200
mm
D2
d2 Diameter (0/-0.2)
10.0
10.0
mm
K
K Height (0/-0.05)
3.0
3.0
mm
D1
d1 Diameter (g6)
5.0
5.0
mm
R
R Radius (+0.2/0)
0.3
0.3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ejector sleeves - hardened - KS Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 200°-250°C, Mate...
D-M-E
02.02.2024
Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material...
D-M-E
02.02.2024
Ejector pins - hardened - D Typ(e) DIN 1530, 250°C, Material 1.2210
D-M-E
02.02.2024
Performance core pins - PCM Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 350°C - Mat. Berylliu...
D-M-E
02.02.2024
Core pins - hardened - AHX Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material 1...
D-M-E
02.02.2024
Ejector pins - bath nitrided - TA Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Mat...
D-M-E
02.02.2024
Ejector pins - bath nitrided - TC Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 500°-550°C, Mat...
D-M-E
02.02.2024
Ejector pins - nitrided - C Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 500°-550°C, Material ...
D-M-E
02.02.2024
WZ 7065 Typ(e) DIN 9861-HWS, Material HWS 12% Cr 62 ± 2 HRC - Punches - har...
D-M-E
02.02.2024
Ejector pins - hardened - CH Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 250°C, Material 1.22...
D-M-E
02.02.2024
HZ 161 C REED-switches for Hydraulic cylinder HZ 160 - DME
D-M-E
27.11.2017
WZ 1010 Coarse pitch nuts - DME - Mat.: Steel - special-polyamid <=80°C
D-M-E
22.05.2024
Flexible Ejector - Extensions - AW 283 CUMSA, Material 1.7225 - 50 ± 3 HRC
D-M-E
02.02.2024
OKW-UR Maschine filter - DME
D-M-E
27.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청