F4R1-204-5250
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/f4r.prj},{NB=F4R1-204-5250},{REF=F4R1-204-5250},{DESC=F4R 1,2 x 4,5 x 250 EJ. FLAT HARDENED 2xR},{A=1.2},{B=4.5},{L1=250},{D1=5.0},{D2=10},{K=3},{L2=125},{L3=125},{R=0.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 122
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F4R - Hardened Flat Ejector Pin - DME - Mat. 1.2210 - ISO 8693 (DIN 1530 A) Form FAH
Bill of material
F4R1-204-5250
REF
Catalog Number
F4R1-204-5250
F4R1-204-5250
DESC
Description
F4R 1,2 x 4,5 x 250 EJ. FLAT HARDENED 2xR
F4R 1,2 x 4,5 x 250 EJ. FLAT HARDENED 2xR
A
Thickness A
1.2
1.2
mm
B
Width B
4.5
4.5
mm
L1
Length L1
250
250
mm
D1
Diameter D1
5.0
5.0
mm
D2
Diameter D2
10
10
mm
K
Length K
3
3
mm
L2
Length L2
125
125
mm
L3
Length L3
125
125
mm
R
Radius R
0.3
0.3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ejector pins - hardened - AH Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 250°C, Material WS (...
D-M-E
27.05.2024
Ejector pins - nitrided - A Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material ...
D-M-E
27.05.2024
Ejector sleeves - nitrided - S Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 500°-550°C, Mater...
D-M-E
27.05.2024
TH750 - Ejector pins, hardened, DIN 1530 A – ISO 6750
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SDT14 - A self drilling composite panel fastener
SFS
20.02.2024
BS-4,8 - SFS Bohrschrauben BS
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
EDH - Ejector pins - DLC coated - EDH - Ejector pins - DLC coated - AH type...
D-M-E
27.05.2024
Flat ejector pins - nitrided - FW Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 500°-550°C, Mat...
D-M-E
27.05.2024
Ejector pins - hardened - CH Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 250°C, Material 1.22...
D-M-E
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청