Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SUE FSVK coupler w.valve, male thr. - DME - Mat.: Brass_stainless steel
Bill of material
SUEFV106V
REF
Standard Name
DESC
Description
RP
Tap Size Rp
D
Diameter D
mm
D1
Diameter D1
mm
X
Chamfer
mm
DMIN
Diameter d
mm
DMIN1
Diameter d1
7.5 mm
L
Length L
mm
L1
Length L1
mm
L2
Length L2
11 mm
L3
Length L3
mm
SW
Slot width SW
mm
SERIES
Series
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)