Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 19
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
WZ 1050 Intermediate gear wheels - DME - Mat.: 1.0503 (C 45) ~ 690 N/mm2
Bill of material
WZ1050101-5025
REF
Catalog Number
D
Diameter d H7
mm
M
Modul m
mm
Z
Teeth nuber z
mm
DO
Diameter do
mm
DK
Diameter dk
mm
B1
Width b1
mm
B2
Width b2
mm
D1
Diameter d1
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    D-M-E
    WZ 1040 Spur-toothed wheels - DME -  Mat.: 1.0503 (C 45)  ~ 690 N/mm2
    D-M-E
    ZZ Racks - DME
    D-M-E
    WZ 1060 Woodruff keys - DME -  Mat.: 1.0503 ( 45)  ~ DIN 6885
    D-M-E
    Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material 1.2210
    D-M-E
    WZ 1070 Taper roller bearings - DME - Mat.: Steel - DIN 720
    Ketten Fuchs
    Spur gears plastic SH - Straight toothed spur gears made ​​of polyacetal
    D-M-E
    WZ 1030 Pinion shafts - DME -  Mat.: 1.2767  ~ 830 N/mm2
    D-M-E
    ZS Fixing plates - DME
    D-M-E
    ZF Guideways - DME
    D-M-E
    HZ 160 R Hydraulic cylinder - DME
    D-M-E
    ZG Base construction - DME - ZG body
    D-M-E
    ZB Flanges - DME
    D-M-E
    ZL Gibs - DME
    D-M-E
    ULB Core blades - DME - Mat.: DME 5 (1.2344, 38-42 HRC)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen