Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould (UK)
Description
AM - Core Pin Form A
Bill of material
AM-6x100
PARTNO
Part No.
D
Diameter
mm
L
Length
mm
H
Diameter
mm
T
Length
mm
R
Radius
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    D-M-E
    Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material 1.2210
    D-M-E
    HP 71 Mounting flanges - DME
    D-M-E
    HP 72 Flanges - DME
    D-M-E
    ERB Gland - DME
    D-M-E
    PSM - DME
    D-M-E
    AEB Accelerated ejectors - bumper type - DME
    D-M-E
    PN 1680 Pneumatic quick release couplings - DME - Mat.:1.5919
    D-M-E
    LL Jiffy Latch Lock - DME
    D-M-E
    HP 80 Hydraulic cylinder - DME
    D-M-E
    FW 1852 Hexagon socket head screws - DME
    D-M-E
    PN 1681 Ejector rods for pneumatic quick release couplings - DME - Mat.:1.5919
    D-M-E
    ER-E Set - DME
    D-M-E
    Ejector pins - bath nitrided - TA Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material 1.2344
    D-M-E
    Ejector Sleeves - inch - nitrided - S Typ(e), 500°-550°C, Material H13
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей