BT-081620
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 6 ( Ejector Components )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section6/bt_2.prj},{NB=BT-081620},{PARTNO=BT-081620},{A=8},{B=16},{C=20},{D=5.5},{CR=>=5100},{PSTOL=0.010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould (UK)
Description
BT - Ejector Base (CUMSA)
Bill of material
BT-081620
PARTNO
Part No.
BT-081620
BT-081620
A
Diameter
8
8
mm
B
Diameter
16
16
mm
C
Diameter
20
20
mm
D
Diameter
5.5
5.5
mm
CR
Force
>=5100
>=5100
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material...
D-M-E
27.05.2024
AEB Accelerated ejectors - bumper type - DME
D-M-E
27.11.2017
PN 1682 Ejector rods for pneumatic quick release couplings - DME - Mat.:1.5...
D-M-E
27.11.2017
KU Latch Locks - Baffle bars - DME
D-M-E
22.05.2024
HZ 260 Hydraulic cylinder - DME
D-M-E
22.05.2024
HZ 161 C REED-switches for Hydraulic cylinder HZ 160 - DME
D-M-E
27.11.2017
HP 82 Flanges - DME
D-M-E
27.11.2017
FW 1910 Threaded bolt - DME
D-M-E
27.11.2017
Ejector pins - bath nitrided - TA Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Mat...
D-M-E
27.05.2024
ZHU End caps-out - DME
D-M-E
22.05.2024
WZ 1070 Taper roller bearings - DME - Mat.: Steel - DIN 720
D-M-E
27.05.2024
WZ 1000 Coarse pitch axles - DME - Mat.: ~1.0727 ~ 980 N/mm2
D-M-E
22.05.2024
Pipe Thred Adapters - ZG - Mold and Die Components
D-M-E
06.02.2017
HZ 160 S Hydraulic cylinder - DME
D-M-E
27.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청