Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Screw Conveyor Drive Shaft - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
I6,9900072
US
Unit Selection
SD
Screw Diameter
PN
Part Number
MAT
Material
Steel
A
Drive Shaft
1 1/2 inch
B
9.000 inch
C
2.130 inch
D
3.000 inch
E
17/32 inch
V
1.120 Zoll
W
8.8 lbs.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen