Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Maximum Bore Straight Bore Reducer 3203H - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
T2S32FAM101143T14.6
RMO
Reducer Mount Options
MO
Motor Mounting Options
PO
Reducer position
BG
Belt Guard
RODO
Rod Options
LR
Rod Length
Zoll
BDIM
Lateral Adjustment B
DSD
Drive Shaft Diameter
DSM
Drive Shaft Material
SD
Screw Diameter
MF
Motor Frame
CMIN
Center Distance Min.
Zoll
CMAX
Center Distance Max.
Zoll
CD
Center Distance
Zoll
RS
Reducer Size
AGC
AGMA Code
ACR
Actual Ratio
W
Weight
lbs
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen