피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
DS3KD2-S1/10N-D12K9T01/CM
Duplomatic
Group 4: DIRECTIONAL CONTROL VALVES
41 515 D*K* Explosion-proof ATEX, IECEx, INMETRO, PESO
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/04_solenoid_operated_valves/41515/d_k_asmtab.prj},{NB=DS3KD2-S1/10N-D12K9T01/CM},{TIPO=DS3},{EX=KD2},{ST=S1},{SER=10},{GU=N},{DC=D12},{K=K9},{CC=T01},{MO=CM},{T5=},{W=zinc-nickel, galvanic},{PPATH=d_k_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
DS3*K / DL5B*K - ATEX, IECEx, INMETRO, PESO compliant direct operated directional valves, - subplate mounting - ISO 4401-03 and ISO 4401-05
Bill of material
DS3KD2-S1/10N-D12K9T01/CM
TIPO
Type
DS3
DL5B
DS3
DL5B
DN
Size
3 = ISO 4401-03
EX
Explosion-proof version
KD2 = ATEX II 2GD for gas or for dust
KDM2 = ATEX I M2, for mines
KXD2 = IECEx Gb/Db for gas or for dust
KXDM2 = IECEx Mb, for mines
KBD2 = INMETRO Gb/Db for gas or for dust
KBDM2 = INMETRO Mb, for mines
KPD2 = PESO Gb for gas
KD2 = ATEX II 2GD for gas or for dust
KDM2 = ATEX I M2, for mines
KXD2 = IECEx Gb/Db for gas or for dust
KXDM2 = IECEx Mb, for mines
KBD2 = INMETRO Gb/Db for gas or for dust
KBDM2 = INMETRO Mb, for mines
KPD2 = PESO Gb for gas
ST
Spool type
S1
S2
S3
S4
S9
SA1
SA2
SA3
SA4
SA9
SB1
SB2
SB3
SB4
SB9
RK
TA
TA02
TA23
TB
TB02
TB23
S1
S2
S3
S4
S9
SA1
SA2
SA3
SA4
SA9
SB1
SB2
SB3
SB4
SB9
RK
TA
TA02
TA23
TB
TB02
TB23
SER
Series
10
GU
Seals
N = NBR (from -20 °C)
NL = seal for low temperature (for mineral oil)
V = FPM seals for special fluids for temperature range -40 / +80°
N = NBR (from -20 °C)
NL = seal for low temperature (for mineral oil)
V = FPM seals for special fluids for temperature range -40 / +80°
DC
Power supply
D12 = 12 V DC
D24 = 24 V DC
D48 = 48 V DC
D110 = 110 V DC
R120 = 120 V RAC
R240 = 240 V RAC
D12 = 12 V DC
D24 = 24 V DC
D48 = 48 V DC
D110 = 110 V DC
R120 = 120 V RAC
R240 = 240 V RAC
K
Coil electrical connection
K9 = by terminal block
CC
Cablegland connection
T01 = upper M20x1.5 - ISO 261
T02 = upper Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
T03 = upper 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
S01 = side M20x1.5 - ISO 261
S02 = side Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
S03 = side 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
S04 = side M16x1.5 - ISO 261
T01 = upper M20x1.5 - ISO 261
T02 = upper Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
T03 = upper 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
S01 = side M20x1.5 - ISO 261
S02 = side Gk 1/2 - UNI EN 10226 -2
S03 = side 1/2” NPT - ANSI B1.20.1
S04 = side M16x1.5 - ISO 261
MO
Manual override
CM = boot protected
CB = blind ring nut
CH = lever manual override
CK1 = knob manual override
CM = boot protected
CB = blind ring nut
CH = lever manual override
CK1 = knob manual override
T5
Temperature class
T5
T5
W
Surface treatment
W7 = zinc-nickel, galvanic
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청