Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
nVent HOFFMAN
Description
S2MT - Operator arm profile
Bill of material
S2MT1000
ITEM
Item no.
DETAIL
INFO
Info PDF
Info PDF
DES
Description
Operator arm profile
MAT
Material
Aluminium
H
Height
90 mm
W
Width
70 mm
L
Length
mm
MASS
Weight
kg
EAN
EAN Code
MI
Mounting Instructions
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)