Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
nVent HOFFMAN
Description
VSF - 19" shelf
Bill of material
VSF1406
ITEM
Item no.
DETAIL
INFO
Info PDF
Info PDF
DES
Description
MAT
Material
Steel
W
For enclosure width
481 mm
D
For enclosure depth
mm
ML
Max. loading
1200 N
MASS
Weight
kg
EAN
EAN Code
TARIFFN
Tariff numbers
73269098
MI
Mounting instructions
URL
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型