Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
GN 7332-A-GS - ELESA-Poignées encastrables
Nomenclature
Poignées encastrables GN 7332-155-A-1-GS
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
l1
155 mm
DIM02
l2
109 mm
DIM03
l3
20 mm
DIM04
l4
3.5 mm
DIM05
l5
19.2 mm
DIM06
h1
80 mm
DIM07
h2
42 mm
DIM08
m1
128 mm
DIM09
m2
53 mm
WEIGHT
Poids
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés