Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
I.142 - Tapered handle
Bill of material
Tapered handle I.142/60-M8
CODE
Code
19701
DESCRIPTION
Description
I.142/60-M8
DIM01
D
19 mm
DIM02
L
56 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
14 mm
DIM05
h
20 mm
DIM06
l1
3 mm
WEIGHT
Weight
17 g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей