Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MDX52 - Fluted grip
Bill of material
Fluted grip MDX.52-D-C2
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
41 mm
DIM02
L
25 mm
DIM03
d1
27.0 mm
DIM04
d2
M4 mm
WEIGHT
Weight
23 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen