품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Levelling feet for ground mounting LV.F-100-14-STP-M12x99(0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LV.F-STP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lv_f_stp/lv_f_stp_asmtab.prj},{NB=ELESA-Levelling feet for ground mounting LV.F-100-14-STP-M12x99(0)},{CODE=312476},{DESCRIPTION=LV.F-100-14-STP-M12x99},{ROT=0},{DIM01=100},{DIM02=M12},{DIM03=54},{DIM04=135},{DIM05=-},{DIM06=99},{DIM07=36},{DIM08=7},{DIM09=12.5},{DIM10=24},{DIM11=23},{DIM12=16},{DIM13=5},{DIM14=14},{DIM15=7000},{WEIGHT=104.5},{NDM=12.000},{L1=0},{PPATH=lv_f_stp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
LV.F-STP - ELESA-Levelling feet for ground mounting
Bill of material
ELESA-Levelling feet for ground mounting LV.F-100-14-STP-M12x99(0)
CODE
Code
312476
312476
DESCRIPTION
Description
LV.F-100-14-STP-M12x99
LV.F-100-14-STP-M12x99
ROT
Rotation
°
DIM01
D
100
100
mm
DIM02
d
M12
M12
DIM03
d1
54
54
mm
DIM04
L
135
135
mm
DIM05
L1
-
-
mm
DIM06
l
99
99
mm
DIM07
l1
36
36
mm
DIM08
l2
7
7
mm
DIM09
d2
12.5
12.5
mm
DIM10
h
24
mm
DIM11
h1
23
mm
DIM12
s
16
mm
DIM13
s1
5
5
mm
DIM14
Articulation Ø
14
mm
DIM15
Max limit static load
7000
7000
N
WEIGHT
Weight
104.5
104.5
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청