Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
GN 939-FA - ELESA-Pinze di serraggio per pannelli
Lista materiale
ELESA-Pinze di serraggio per pannelli GN 939-ZD-60-12-FA-SW
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
d1 Vite di bloccaggio
M6
DIM02
b1
8.5 mm
DIM03
b2
11.4 mm
DIM04
l1
60 mm
DIM05
l2
60 mm
DIM06
l3
8.3 mm
DIM07
l4
8.2 mm
DIM08
h2
16.7 mm
DIM09
s
mm
DIM10
sw Torx
T30 mm
WEIGHT
Peso
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD