Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFM-SL - ELESA-Hinges
Bill of material
Hinges CFM.60-SL-CH-6(0)
CODE
Code
425822
DESCRIPTION
Description
CFM.60-SL-CH-6
ROT
Rotation
°
DIM01
L
60
DIM02
B
70
DIM03
f ±0.25
34
DIM04
f1 ±0.25
40
DIM05
H
14.5
DIM06
h1
8.0
DIM07
h2
7.5
DIM08
h3
4.0
DIM09
b1
26.0
DIM10
b2
26.0 mm
DIM11
d
8.0
DIM12
d3
6.5
DIM13
d4
10.5
DIM14
C SH/CH
4
WEIGHT
Weight
61 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)