Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
RE.C6-G - ELESA-Roues jumelées pour collectivités
Nomenclature
Roues jumelées pour collectivitésRE.C6-050-CBL-G
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
50 mm
DIM02
d
DIM03
p
mm
DIM04
d1
mm
DIM05
d2
mm
DIM06
l3
18 mm
DIM07
H
71 mm
DIM08
B
mm
DIM09
L
mm
DIM10
s
mm
DIM11
b1
mm
DIM12
l1
mm
DIM13
b2
mm
DIM14
l2
mm
DIM15
b3
25.5 mm
DIM16
R
mm
DIM17
Charge dynamique
1400 N
WEIGHT
Poids
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés