Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 742 1 ESS - Threaded plugs, Coding 1 without vent drilling, Type ESS, with DIN re-fill symbol, black anodized
Bill of material
Threaded plug GN 742-32-M26x1,5-ESS-1
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
mm
D2
Screw threads
D3
Vent drilling
2 mm
D4
Screw threads
M5
L1
mm
L2
mm
T
8 mm
S
mm
E
~
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83099090
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Elesa+Ganter
    VTT-SST-p - Three-lobe handwheel
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD