Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 742 1 OS - Threaded plugs, Coding 1 without vent drilling, Type OS neutral
Bill of material
Threaded plug GN 742-32-M26x1,5-OS-1
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
mm
D2
Screw threads
D3
Vent drilling
2 mm
D4
Screw threads
M5
L1
mm
L2
mm
T
8 mm
S
mm
E
~
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83099090
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés