Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 742 2 AS - Verschlussschrauben, Kennziffer 2 mit Entlüftungsbohrung, Form AS mit DIN-Ablaßsymbol
Stückliste
Verschlussschraube GN 742-32-M26x1,5-AS-2
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
mm
D2
Gewinde
D3
Entlüftungsbohrung
2 mm
D4
Gewinde
M5
L1
mm
L2
mm
T
8 mm
S
mm
E
~
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
83099090
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen