Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
HRT-T - Oil level and temperature indicators
Lista de materiales
Oil level and temperature indicators HRT.40/T-60
PARTNUMBER
Código
10786
DESCRIPTION
Descripción
HRT.40/T-60
DIM01
d1
60 mm
DIM02
A
11 mm
DIM03
B
5.5 mm
DIM04
D
64 mm
DIM05
d
40 mm
DIM06
Smin.
9 mm
DIM07
Mounting hole d1
60
WEIGHT
Masa
29 g
INFOEG
los detalles del producto
los detalles del producto
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Elesa
    HRT-T - Oil level and temperature indicators
    Elesa+Ganter
    SFN. - Filler breathers
    SEKISUI
    CHECK VALVE SWING TYPE-DIN
    SEKISUI
    CHECK VALVE SWING TYPE-JIS
    SEKISUI
    CHECK VALVE SWING TYPE-ANSI
    S+S Regeltechnik
    THERMASGARD® TM 65 - EtherCAT P - Convertidor de temperatura por inmersión/ con rosca/para canales, apto para Bluetooth
    agru
    336.13 - Válvula retención con resorte
    Elesa+Ganter
    HCK-PP - Indicadores de nivel
    SEKISUI
    CHECK VALVE LIFT TYPE - JIS
    Ganter
    GN 650.2 P - Oil level indicator with protective housing, Type A with neutral contrast screen
    ditech
    Bimetall-Zeigerthermometer Anschluss hinten 0-120 °C
    SEKISUI
    CHECK VALVE BALL TYPE (Socket)-JIS
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD