Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 71b - Abdeckprofile, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten)
Stückliste
Abdeckprofil, Aluminium GN 71b-10-AN-2-4
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
GN 71b-10-AN-2-4
N
10 mm
L
Länge
2 m
G
Gebinde Stück
4 mm
B
11.6 mm
H
7.5 mm
OB
Oberfläche
eloxiert, naturfarben
CTN
Zolltarifnummer
76042990
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen