Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 216
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 927 - Clamping levers with eccentrical cam with threaded stud, Type B, Plastic contact plate without setting nut
Спецификация
Clamping lever with eccentrical cam with threaded stud GN 927-82-M6-20-B-S
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
L1
mm
D2
Thread
ZS
Position
L2
in clamping position
B
mm
D3
mm
D5
mm
H
Stroke at 90° lever movement
mm
L3
in clamping position
mm
L5
in clamping position
mm
FARBE
Color
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей