Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 736.1 - Control knob with keyway without handle
Спецификация
Control handwheel GN 736.1-52-K10-A
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
mm
D2
H8 bore
K10 mm
ART
bore
mit Nut
D3
mm
D4
mm
D5
mm
B
13 mm
H
3.8 mm
L1
23 mm
L2
17 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей