Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 1 abr 2021. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
GN 954.6 - Clamping plates for position indicators
Lista de materiales
Clamping plate GN 954.6-33-B10
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
B
33 mm
D1
+0.06/+0.02
D2
4.5 mm
L1
47 mm
L2
30.5 mm
L3
11 mm
L4
22 mm
M1
21 mm
M2
23.5 mm
SA
for position indicators
GN 954, GN 9054
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD