Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
EGH.SOFT - Handles
Bill of material
Handle EGH.85 N-8-C1-SOFT
PARTNUMBER
Code
286151-C1
DESCRIPTION
Description
EGH.85 N-8-C1-SOFT
DIM01
L
85 mm
DIM02
D
22 mm
DIM03
d1
18 mm
DIM04
d
8 mm
DIM05
h
60 mm
WEIGHT
Weight
21 g
INFOEG
Product details
Product details
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD