Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
I.780-SAN - 柱状手柄
明细表
柱状手柄 I.780/80-M8-SAN-C1
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
l
80 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
21.0 mm
DIM05
h
40 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
重量
48 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型