Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
CFSW - Sicherheits-Schaltscharniere
Stückliste
Sicherheits-Schaltscharniere CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-B
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
ROT
Rotation
°
DIM01
L
110 mm
DIM02
B
60 mm
DIM03
F
91 mm
DIM04
f1
42 mm
DIM05
H
25 mm
DIM06
h1
15 mm
DIM07
h2
12 mm
DIM08
d3
6.5 mm
DIM09
d4
12 mm
DIM10
5 Nm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen