Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 161 - Hinges Zinc pressure, die casting, for Aluminium profiles
Спецификация
Hinge GN 161-57
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
L1
mm
ROT
Rotation
°
B
6.3 mm
D
6 mm
H1
12 mm
H2
6.5 mm
L2
50 mm
L3
mm
L4
mm
N
nut distance
mm
M1
nut distance
mm
M2
nut distance
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей