Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 831 - Edelstahl-Spannverschlüsse ohne Sicherung, Form A
Stückliste
Edelstahl-Spannverschluss GN 831-100-A-NI-2
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 831-100-A-NI-2
GROESSE
Grösse
100 mm
W1
Hub
5.5 mm
POS
Position
W2
Verstellweg
mm
Wert eingeben für W2
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
F
Haltekraft
1000 N
B1
25.5 mm
B2
22 mm
B3
26 mm
B4
14 mm
D
4.2 mm
H1
18.5 mm
H2
8.5 mm
L3
19.5 mm
L4
min.
31 mm
L5
min.
54 mm
M1
14.3 mm
M2
7.0 mm
M3
4 mm
M4
8 mm
R
51 mm
MAT
Werkstoff
Edelstahl
WEIGHT
Gewicht
0.0540 kg
CTN
Zolltarifnummer
83089000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen