카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 416 L1 - Spring latches with flange for surface mounting, Type L1, Locking Rest position wia counterclockwise rotation
Bill of material
Spring latch GN 416-8-46-L1
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
POS
Position
D
Plunger -0.05 Bore +0.1/+0.05
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
-0.2
mm
H1
mm
H2
6 mm
K1
+0.05/-0.05
mm
K2
mm
K3
mm
K4
mm
L1
mm
L2
min.
mm
L3
mm
FEDERDRUCK1
initial
N
FEDERDRUCK2
End ~
N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83016000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드