Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 722.3 - Spring latches with flange for surface mounting, Type L, left indexing cam
Bill of material
Spring latch GN 722.3-12-20-L-ZB
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
POS
Position
D1
Pin -0,05/-0,25 Bore +0,1/+0,3
mm
S
mm
B
+0,3
mm
D2
+0,3
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
K1
mm
K2
mm
K3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
M
mm
SW
mm
FEDERDRUCK
Spring load initial / end
N
FARBE
Surface
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)