Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
CS/M - T handle with lock
Malzeme listesi
T handle with lock CSM.50
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
L
80 mm
DIM02
b
24 mm
DIM03
h
43 mm
DIM04
d
35 mm
DIM05
l
20 mm
DIM06
l1
13.5 mm
DIM07
H
50 mm
DIM08
F
42 mm
WEIGHT
Weight
240 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir