Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
CSMT. - Latch-type handles with lock
Bill of material
Latch-type handles with lock CSMT.50
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
POS
Position
DIM01
H
50
DIM02
L
80
DIM03
b
24
DIM04
H.
43
DIM05
d
37
DIM06
l
20
DIM07
l1
13.5
WEIGHT
Weight
107 g
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    FATH
    Cover Profile Slot 8 - 2.2
    FATH
    Cover Profile AL Slot 8 - 2.2
    EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
    Modèle 19-1278 - Loquet à crochet avec serrure à chiffrage unique - Poignée en T
    Elesa
    CSTM. - ELESA-Latch-type handles with lock
    SRD-FA
    HA24-YK - Door parts - Door frame fittings-Circle the lock
    Elesa+Ganter
    CS.SST - Lever latches with key
    Elesa+Ganter
    CFB. - Hinges
    Elesa+Ganter
    CSMT-A - Latch-type handles with lock
    Elesa+Ganter
    CQ. - Latches with recessed key
    Elesa+Ganter
    VC.308 - Latch-type knobs
    Elesa+Ganter
    VC.309 - Latch-type knobs
    Elesa+Ganter
    CFDA - Hinges for narrow jamb
    Elesa+Ganter
    CFBS - Hinges for narrow jamb
    Elesa+Ganter
    CMT.AE-V0 - Latches with fold-away knob
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés