Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 273.1 - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel
Bill of material
Swivel Clamp Linear Actuator Connector GN 273.1-B18-2-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
Bore
B
25 mm
D2
6.5 mm
D3
Mounting screw on the follower
M6
K
Clamping length
25 mm
L1
64 mm
M
29.5 mm
S
10 mm
T
12.5 mm
Z
Screw location
M6-20
L2
Clamping lever
45 | 63 mm
OB
Finish
black
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)