품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Dowel Pin DIN 6325-6m6-40-ST
Elesa+Ganter
Machine elements
DIN 6325
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/din6325/din6325.prj},{NB=Zylinderstift DIN 6325-6m6-40-ST},{PARTNUMBER=DIN 6325-6m6-40-ST},{D=6},{DX=6.000},{L1=40},{L2=2.10},{L3=0.90},{R=6.0},{VE=10},{TOL=m6 nach DIN ISO 286-2},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.009},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 137
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Bill of material
Dowel Pin DIN 6325-6m6-40-ST
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
DIN 6325-6m6-40-ST
DIN 6325-6m6-40-ST
D
m6
6
6
mm
L1
js15
40
40
mm
L2
2.10
2.10
mm
L3
0.90
0.90
mm
R
6.0
6.0
mm
VE
Packaging units
10
10
TOL
Tolerance class
m6 As per DIN ISO 286-2
WEIGHT
Weight
0.009
0.009
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청