Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 53.3 - Haftmagnete, Scheibenform, mit Griffstück, mit Kunststoffgehäuse, Form A, ohne Öse
Stückliste
Haftmagnet GN 53.3-ND-17-A-RT
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
17 mm
D2
12 mm
H1
22.5 mm
H2
6 mm
NK
Nennhaftkräfte
35 N
MAT
Magnetwerkstoff
ND - NdFeB
FARBE
Farbe
WEIGHT
Gewicht
0.0075 kg
CTN
Zolltarifnummer
85051110
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen