Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 162.3 - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Bill of material
Base plate connector clamp GN 162.3-B14-2-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
Bore
OBVIS
Finish
D2
5.5 mm
K
Clamping length
40 mm
L1
34.5 mm
L2
25 mm
T
7 mm
X1
50 mm
X2
38 mm
Y
30 mm
Z
Screw location
M6-20
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen