Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 277.4 - Sensor Holders, Aluminum, with screw, stainless steel
明细表
Sensor holder GN 277.4-B15-B12-2-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
Bore for clamping-Ø
D2
Bore for sensor
B
Swivel width
25 mm
D3
27 mm
K
25 mm
L1
64 mm
L2
25 mm
M
29.5 mm
T
11 mm
Z
Screw location
M6-20
L3
Clamping lever
mm
OBVIS
Finish
black
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型