Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
TCC-PBF - 铰接头用安装底座
明细表
铰接头用安装底座 TCC-PBF-30-E-C33
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
l
40 mm
DIM02
B
75 mm
DIM03
H
54 mm
DIM04
d2
6.5 mm
DIM05
f' ±0.2
60 mm
DIM06
H1
7.5 mm
DIM07
h2
32.5 mm
DIM08
l1
40 mm
DIM09
l2
20 mm
DIM10
S
M8
DIM11
C
12 N*m
DIM12
M2
N*m
WEIGHT
重量
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型