품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Clamps for hinged joints TCC-TP-30-I-C9
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
TCC-TP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/tcc_tp/tcc_tp_i_asmtab.prj},{NB=Clamps for hinged joints TCC-TP-30-I-C9},{PARTNUMBER=600413-C9},{DESCRIPTION=TCC-TP-30-I-C9},{DIM01=30},{DIM02=95},{DIM03=44.5},{DIM04=8.5},{DIM05=32.5},{DIM06=42},{DIM07=40},{DIM08=20},{DIM09=28},{DIM10=44},{DIM11=M8},{DIM12=12},{DIM13=3000},{DIM14=33},{DIM15=120},{WEIGHT=82},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{VER=1},{VERS=1},{PPATH=tcc_tp_i_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
TCC-TP-I - Clamps for hinged joints
Bill of material
Clamps for hinged joints TCC-TP-30-I-C9
PARTNUMBER
Code
600413-C9
600413-C9
DESCRIPTION
Description
TCC-TP-30-I-C9
TCC-TP-30-I-C9
DIM01
d
30
mm
DIM02
L
95
mm
DIM03
B
44.5
mm
DIM04
d2
8.5
mm
DIM05
f' ±0.2
32.5
mm
DIM06
f1
42
mm
DIM07
l1
40
mm
DIM08
l2
20
mm
DIM09
l3
28
mm
DIM10
l4
44
mm
DIM11
S
M8
DIM12
C
12
N*m
DIM13
F1
3000
N
DIM14
M1
33
N*m
DIM15
M2
120
N*m
WEIGHT
Weight
82
g
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청