Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 333.2 - Tubular handles, with movable handle shanks, Type A, Mounting from the back (threaded blind bore)
Bill of material
Tubular handle GN 333.2-28-392-A-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
28 mm
L
Length l ±0,25
mm
D2
Thread
M8
B1
25 mm
B2
14 mm
B3
50 mm
B4
66 mm
H1
50 mm
H2
66 mm
T
min.
15 mm
FARBEVIS
Surface
FARBE
Surface
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés