Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
GN 423 - Cabinet „U“ handles, Type A, Mounting from the back
Lista materiałowa
Gerätegriff GN 423-12-100-A-ELG
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
OBERVIS
Surface
B1
12 mm
L1
±0.25
mm
B2
12.5 mm
D2
4.3 mm
D3
12.5 mm
H1
40 mm
L2
mm
L3
max.
5 mm
L4
min.
14 mm
S
9 mm
OBER
Surface
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD