Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 8
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
GN 425.9 - Stainless Steel-Folding handles, Type A Thread for fixing from the back
Malzeme listesi
Stainless Steel-Folding handle GN 425.9-120-NI-A-4-GS
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
POS
Position
L
Length
120 mm
B1
mm
B2
20 mm
B3
mm
D1
Thread
M6
H1
16 mm
H2
~
53 mm
H3
49 mm
H4
59 mm
M
60 mm
T1
10 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir