Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 559 - Cabinet „U“ handles, Type B, open ended type, mounting from the back (threaded blind bore)
Bill of material
Cabinet „U“ handle GN 559-162-B-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
L1
±0.25
162 mm
A1
38 mm
B1
25 mm
B2
28 mm
D1
Thread
M8
H2
57 mm
H4
38 mm
H5
28 mm
L4
8 mm
L5
22 mm
T2
min.
16 mm
OFLVIS
Surface
WEIGHT
Weight
0.2350 kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés