Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
GN 728.5 - Stainless Steel-Cabinet U-handles, Type A, Mounting from the back (threaded blind bore)
Lista de materiales
Stainless Steel-Cabinet U-handles GN 728.5-120-A
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 728.5-120-A
L1
±0,25
120 mm
B
22.5 mm
D1
Thread/screw thread
M6
H1
42.5 mm
L2
147 mm
L3
108 mm
S
8 mm
T1
min.
10 mm
WEIGHT
Weight
0.2690 kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD